WEG Motor Scan

Conectividade para controle da performance

WEG Digital Solutions

 

Sensor mais inteligente com machine learning

O WEG Motor Scan® é a solução ideal para o monitoramento da frota de acionamentos industriais, garantindo, via análise preditiva, o nível de excelência na operação dos motores elétricos e outros equipamentos.

Para elevar o nível de gestão da manutenção industrial, o WEG Motor Scan® conta com uma nova solução cloud-based para o armazenamento e processamento dos dados, o WEG Motion Fleet Management.

O WEG Motor Scan monitora periodicamente os dados do motor elétrico, como vibração, temperatura e horas de funcionamento, diagnosticando eventuais falhas. As informações são coletadas e enviadas para a nuvem através de smartphone ou Gateway. Os dados armazenados podem ser analisados na tela do smartphone de forma dinâmica e, em maior profundidade, no WEG Motion Fleet Management.

WEG Digital Solutions

 

 

 

 

 

Como funciona

O WEG Motor Scan® pode ser facilmente configurado através de um dispositivo inteligente (App disponível para Android e iOS).

A instalação é rápida, simples e todo o processo é orientado diretamente no aplicativo durante a configuração do sensor. O WEG Motor Scan® é fixado por parafuso na aleta do motor e não há qualquer conexão elétrica entre o motor e o sensor.

Depois de configurado, o sensor envia dados para a nuvem via Bluetooth® ou Gateway e possibilita a análise dos resultados no WEG Motion Fleet Management.

Os dados podem ser coletados via Bluetooth® no smartphone, pelo aplicativo, ou automaticamente através do Gateway, programado especificamente para os sensores. As informações do motor são enviadas e armazenadas na nuvem e podem ser analisadas com mais profundidade no WEG Motion Fleet Management.

WEG Digital Solutions

Com o módulo WEG Motor Specialist, uma solução que usa inteligência artificial e machine learning para diagnosticar, monitorar e indicar manutenções preditivas em motores elétricos, os diagnósticos são feitos de maneira autônoma, permitindo ao usuário uma ação de manutenção rápida. A partir de agora, evite paradas, planeje manutenções, otimize o consumo de energia e aumente sua eficiência operacional com o WEG Motor Specialist. Seu motor movido a inteligência.

 

 

Inteligência artificial para resultados reais

O WEG Motor Scan® aprende sobre os padrões e desvios de funcionamento que o motor elétrico monitorado apresente durante sua operação, com base nos indicadores de desbalanceamento, desalinhamento, carga e consumo, e disponibiliza esses dados automaticamente através do Gateway para o módulo WEG Motor Specialist no WEG Motion Fleet Management. E é a partir desse aprendizado que o sensor identifica, sem interferência humana, ocorrências de vibração que alteram os padrões de funcionamento do equipamento monitorado. Inteligência artificial a favor da confiabilidade, produtividade e disponibilidade de máquina.

WEG Digital Solutions

 

 

Com o WEG Motor Scan você pode

  • Conectar todos os sensores da fábrica;
  • Sincronizar os dados através da WEG IoT Platform;
  • Nomear e monitorar quantos motores você precisar;
  • Analisar os dados enviados à nuvem;
  • Definir a localização do motor;
  • Obter diagnósticos.

WEG Digital Solutions

 

 

Gateway WEG Motor Scan

O Gateway WEG Motor Scan envia as informações em tempo real para a nuvem via WiFi, cabo ethernet ou 3G/4G, permitindo o monitoramento imediato da performance do motor à distância.

Muito mais tecnologia e conectividade para uma Indústria 4.0 ainda mais eficiente.

WEG Digital Solutions

 

 

Benefícios para melhores resultados

  • Redução de paradas não programadas;
  • Otimização da rotina de manutenção;
  • Aumenta a eficácia do equipamento;
  • Economia com substituição de peças sobressalentes;
  • Pronto para a indústria 4.0;
  • Agrega valor ao produto (OEM’s);
  • Agrega valor ao serviço (empresas de manutenção).

WEG Digital Solutions

 

 

Baixe o aplicativo WEG Motor Scan

    Para iOS              Para Android    

 

  • Ativação e configuração do sensor (incluindo orientação passo a passo para instalação no motor)
  • Configuração do gateway
  • Configuração de plantas
  • Coleta de dados por Bluetooth®
  • Diagnóstico de falhas
  • FAQ, suporte

WEG Digital Solutions

 

 

Funcionalidades

  • Carcaças de motores: 63 a 450
  • Medição de vibração 3-Axial (até 3kHz) em valores globais de velocidade e aceleração
  • Espectro de vibração
  • Diagnósticos de desbalanceamento e desalinhamento.
  • Medição de temperatura de superfície
  • Estimativas de carga, potência, velocidades e frequência de alimentação (para motores com partida direta ou soft-starter)
  • Medição de tempo de operação do motor
  • Intervalo de relubrificação dos mancais
  • Alimentado por bateria, vida útil estimada de 3 anos (conforme aplicação);
  • Temperatura ambiente: -40 a 80°C
  • Comunicação Bluetooth® via App e/ou Gateway
  • Dimensões: 44 x 38 x 25 mm
  • Grau de proteção: IP66
  • Partida Direta ou Inversor de Frequência
  • Capacidade de armazenamento dos dados: 3 meses
  • Certificações: Segurança/EMC/Rádio para os mercados: África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, EUA, Europa, Malásia

 

Saiba mais sobre as novidades da WEG sobre a Indústria 4.0

Gostou das soluções WEG Digital Solutions e quer saber mais?
Escolha uma das opções abaixo:

Esteja um passo à frente dos concorrentes

Assine a Newsletter

Solicite uma demonstração sem compromisso

Fale com um especialista