Разработанный для электродвигателей и другого оборудования, после простой установки WEG Motor Scan должен быть сконфигурирован с помощью интеллектуального устройства (приложение доступно для Android и iOS). После конфигурирования датчик посылает данные в облако через Bluetooth® или Gateway и обеспечивает анализ результатов в WEG Motion Fleet Management, а также более глубокий анализ с помощью модуля WEG Motor Specialist.
Он производит полную диагностику работы оборудования, измеряя температуру, анализ вибрации, время работы, нагрузку, скорость, интервал смазки, и может работать с предупредительными уровнями для помощи в прогнозировании технического обслуживания.
WEG Motor Scan® узнает о закономерностях и отклонениях в работе, которые наблюдаемый электродвигатель представляет во время своей работы, основываясь на индикаторах дисбаланса, несоосности, нагрузки и потребления, и предоставляет эти данные автоматически через Gateway к модулю WEG Motor Specialist в WEG Motion Fleet Management. И именно из этого изучения датчик определяет, без вмешательства человека, возникновение вибраций, которые изменяют эксплуатационные стандарты контролируемого оборудования. Искусственный интеллект в пользу надежности, производительности и доступности машин.
Есть сомнения относительно WEG Motor Scan? Найдите на них ответы в разделе часто задаваемых вопросов.
The user can choose to collect data with the app using a smartphone or tablet; in this case, through a collection route or automatically through the WEG Motor Scan gateway (sold separately). The gateway connects to the sensor via Bluetooth and can send data to the WEG Motion Fleet Management software through a connection via Ethernet cable, Wi-Fi or 4G modem (via USB, not sold by WEG).
Our cloud partner is compliant and certified to standards ISO 27001; ISO 27017; ISO 27018; ISO 22301; ISO 31000; SOC 1, SOC 2 and SOC 3; PCI; HITRUST; ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 and OHSAS 1800; EU Model Clauses; FERPA; Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) (Germany) and others. They provide a website that allows you to download various certifications. https://www.ibm.com/cloud/compliance. We use standard security protocols for user authentication (OpenID) and authorization (OAuth 2.0) for our website and mobile apps. WEG products are integrated with the WEG Motion Fleet Management software using the MQTT 3.1.1 protocol over the TLS 1.2+ protocol.
The WEG Motor Scan sensor can be synchronized with the gateway at approximately 30 meters. This is just a reference value, which may vary depending on the environment where the WEG Motor Scan and gateway are installed.