Alimentos & Bebidas

Motores y Reductores

Eficiencia y Confiabilidad para la industria de Alimentos y Bebidas

La fabricación de los motores eléctricos WEG empezó con la combinación de habilidades de un electricista, un administrador y un mecánico, que resultó en la producción del primer motor eléctrico WEG. Desde entonces, es eso lo que nos orienta a producir máquinas más eficientes, proyectadas con las tecnologías más avanzadas. Todo eso porque, independiente del segmento de mercado, WEG mantiene iniciativas dedicadas de investigación e innovación para la producción de motores eléctricos de alta eficiencia, que garanticen la confiabilidad de la producción para su industria.

WEG ofrece diversas soluciones con motores eléctricos y reductores, como motores de ímanes permanentes, antimicrobióticos y pinturas resistentes a la corrosión y nuevas tecnologías para la Industria 4.0, como, por ejemplo, el WEG Motor Scan. Son productos proyectados específicamente para cualquier aplicación en la Industria de Alimentos y Bebidas.

Sistemas de Ventilación, Extracción de Aire y Bombeo

Esos sistemas incorporan diversas soluciones WEG, como motores para ventilación en granjas y para silos. Adicionalmente, WEG ofrece el WECM (Motor Eléctrico Conmutado de WEG), que se destina a túneles de congelación, condensadores y evaporadores; el W12, que se puede utilizar con reductores, bombas y ventiladores, mientras la línea W22 ofrece toda su versatilidad y eficiencia. Desarrollados para grandes sistemas de extracción de aire y bombeo, los motores W60 ofrecen altos niveles de eficiencia energética, ideales para aplicaciones de alta velocidad.

Ambientes de Aplicación de Lavado

Las aplicaciones que requieren proceso continuo de lavado (manejo de proteína animal, como: cerdo, vaca, cordero y aves) exigen equipos seguros. WEG ofrece soluciones como los Motores de Lavado Encapsulados Hydroduty y Picker Plus, y Uso General con los Motores de Lavado Hydrowash, Shark y W22 Wash, que posee NobaC®, pintura exclusiva WEG con propiedades antimicrobianas.

Preparación y Procesamiento

WEG proyecta equipos destinados a la preparación y procesamiento de alimentos industrializados. Incluidos en este portafolio están los motores eléctricos dedicados y los reductores.

Sistemas de Compresión y Refrigeración

Aplicaciones como compresores de amoníaco, extractores de aceite, máquinas centrífugas, agitadores y ambientes de gas inflamable exigen productos dedicados y confiables.

WEG también ofrece la línea W60, con diseño compacto y flujo de aire optimizado, para aplicaciones en bombas, ventiladores, compresores, prensas, calandras y máquinas emulsificantes. El destaque es el W22, línea Cooling Tower, usada en torres de refrigeración.

Manejo de Materiales

Los reductores, como el WG20, Magmax y GSA y el nuevo W12, son adecuados para aplicaciones como máquinas de laminación, agitadores, grúas, ascensores, picadores y correas transportadoras. Algunas aplicaciones pueden recibir una pintura especial antimicrobiana, resistente a la corrosión, que es importante para la industria de Alimentos y Bebidas.

Áreas de Riesgo

Esos motores eléctricos son indicados para áreas de riesgo, pues se fabrican de acuerdo con los estándares industriales actuales, NEMA e IEC. Los productos son certificados por los principales organismos certificadores de productos del mundo, además de poseer elevados niveles de seguridad, esenciales para las Zonas 1 y 2. Con una construcción robusta, son los más modernos accionamientos para máquinas para áreas de riesgo conteniendo gas o vapor.

Conozca más sobre las novedades de WEG para Alimentos y Bebidas