2. 我的账户
  3. 比较
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
您的比较列表中只有 1 个产品


  • 电机1
× 从比较中删除 电机 W21 5.5 kW 2P 132S 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T 电机 W21 5.5 kW 2P 132S 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

电机 W21 5.5 kW 2P 132S 3F 380 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

产品: 15970650

搜索产品

您的比较中只有一件商品。使用下面的搜索查找更多产品并将其添加到比较中

机座材质 铸铁 
浸渍方式  浸渍和烘烤聚酯 
主接线盒孔 2xM32x1,5 
轴锁装置  无 
排水孔  橡胶,自动 
材料 轴 碳钢 SAE 1040/45 
?? RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
接地片 单接地 
风扇罩材质 钢制 
热带涂装 无 
机座 132S 
功率 5.5 kW (7.5 HP) 
防雨帽  无 
频率 50 Hz 
额定转速 2945 rpm 
转差率 1.83 % 
额定电压 380 V 
额定电流 11.1 A 
启动电流 87.3 A 
启动电流比 7.9 
过载保护器(酚醛树脂)  不带过载保护器 
接线电缆数量 6 
空载电流 4.63 A 
风扇材质 塑料 
额定转矩 1.82 kgfm 
螺丝帽 不锈钢 AISI 316L 
启动力矩or堵转力矩 229 % 
 非驱动端轴承密封 Taconite Labyrinth 
最大力矩 340 % 
驱动端轴承密封 Taconite Labyrinth 
堵转时间 25s (cold) 14s (hot) 
瞬间转动惯量 (J) 0.0216 kgm² 
设计 N 
绝缘等级 F 
服务系数 1.00 
工作制 S1 
启动方法 直接启动 
环境温度 -20°C to +40°C 
海拔 1000 m.a.s.l. 
防护等级 IP65 
外壳 IC411 - TEFC 
安装 B3T 
旋转方向¹ 双向(顺时针和逆时针) 
噪声强度 ² 67.0 dB(A) 
重量 ³ 61.3 kg 
法兰 Without 
Efficiency (100% load) 89.2 
Power factor (100% load) 0.85 
轴承型号 6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ