开发有助于更高效和可持续发展的世界的技术和解决方案。
创造高质量产品和高效解决方案是WEG的承诺。为此,WEG持续投资于创新和团队建设。每位WEG人都热情践行公司价值观,帮助人们实现目标。
我们的使命:连续和可持续增长,同时保持简单。。
WEG希望以可持续的方式继续快步成长。我们的目标是要保持简单的业务架构,为行动注入灵活性,在两个领域实现最佳:全球公司的产能和随时按需供货及提供服务。
人与环境, 团队管理, 治理, 简单高效, 创新与灵活性, 领导力与文化. 了解WEG的價值觀。
我们重视创造职业和个人发展机会、人权、多样性和环境。我们投资于减少碳排放的解决方案,并鼓励我们的员工在我们开展业务的地方积极参与社会活动,尤其是健康和教育方面。
我们以友好的方式团队合作,分享想法。 我们聚在一起分享知识和技能,以不断改进我们的决策过程。
通过层次分明的治理体系,我们在所做的每一件事中促进透明度、诚信、道德和安全,尊重所有利益相关者的权利。
我们鼓励简化我们的关系,并尽最大努力提高效率和竞争力,使我们的产品和流程变得更好。 我们不断尝试用更少的资源做更多的事情,在开展我们的活动时追求卓越。
我们投资于研发、创新和质量,专注于为市场提供有效的解决方案。 我们不断保持弹性以满足客户的需求。
我们为员工提供发展机会,让他们在公司战略范围内出色地完成工作,同时培养和推广 WEG 背景文化。
了解更多WEG政策
提供高质量的产品和服务,以尽可能低成本满足顾客需求。
确保研发、生产和销售的产品及服务效率更高,持续改进企业流程,满足监管机构的要求,同时降低资源损耗和减少对能源架构的影响。
CORPORATE NAME | ADDRESS | SCOPE |
---|---|---|
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. PLANT VII | Avenida Pref. Waldemar Grubba, 3.000 Jaraguá do Sul - SC | 生产HGF、W50、W51、W60 315-450(220伏至13800伏)、W22 315-355(220伏至6600伏)和W40 315-450(220伏至10000伏)系列电动机,功率从175马力到3.200马力。 试验电压为220 伏至13800 伏,功率为150至3200 马力的三相电动机。 |
Note: 注:能源政策是为WEG集团制订的。不过第七车间没有研发和商业流程,所以单独遵循ISO 50001的标准。