万高公司在巴西生产的防爆电机首次通过了国际防爆电机合规认证。ExCoC由国际电工技术委员会(IEC)颁发,用于认证在爆炸性环境下使用的设备。获得该证书意味着公司可以生产低压防爆d类电机,其机架尺寸为132与160,负载等级S1-S9,温度等级IIB T3/T4,并可由变频器供电。
该证书基于IEC颁发的实验报告与澳大利亚安全性测试的质量评估报告,由CESI(意大利电技术试验中心)颁发。系统评估表明公司生产的防爆电机均可达到相应d、e、n、p和tD防护等级。
在获得该证书的同时,公司还在其下属生产厂主办了首届IEC Ex BR会议,与会人员为NCC、ABINEE、TUV和SEW的代表。公司此前还获得了IEC 60079-19认证,能够从事在爆炸性环境下使用的电机的维修、检修与回收工作。
IEC Ex体系是一种国际认证体系,涵盖了各种符合国际标准的产品,包含设备、服务设施、商标注册和个人能力认证。拥有该证书表明生产商的质量体系已通过测试和评估,且产品符合根据国际技术标准制定的安全、性能及可靠性要求。
万高公司Ex d电机的认证文件以及由IEC颁发的其他测试和质量评估报告与证书可通过下列链接查看:
ExCoC(合规认证):Ex CES 09.0004
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/certificatesAjax/IECEx%20CES%2009.0004%20issue%20No.%200?opendocument
ExTR(技术报告):IT/CES/ExTR09.0001/00
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/ExTRNumber/IT/CES/ExTR09.0001/00?opendocument
QAR(质量评估报告):AU/TSA/QAR08.0010/00
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/QARNumber/AU/TSA/QAR08.0010/00?opendocument