毫无疑问,饮用水的供应已成为当今世界面临的主要水问题之一。2019年,水资源短缺被列为未来几十年潜在影响最大的全球风险之一。
WEG组建了致力于水行业的工程专家团队,始终处于为全球水行业提供电气解决方案的最前沿。此次WEG产品被选为新加坡吉宝滨海东海水淡化厂(KMEDP)项目的一部分。在该特定项目中,WEG的电机安装在其中。
KMEDP是一个创新的大型海水淡化设施,同时也是全球首家双模式海水淡化厂。其创新能力可根据天气条件处理淡水和海水。该工厂每天将产生137.000 立方米的清洁水,足以填满45个奥运会规模的游泳池和新加坡每日需水量的7%。
在该项目中,WEG新加坡分部与海水淡化泵的领先企业 - 日本酉岛株氏会社(Torishima)合作,为其反渗透(RO)系统包提供高效电机。
在海水淡化系统中,无论设施大小,节能一直是被优先关注的,因此通常考虑能量回收装置(ERD)以达到最佳的操作条件和高效地节能。该装置与ERD增压泵和高压泵相结合,将推动成本节约和减排。
RO系统中使用的泵有两种:高压泵和ERD增压泵。
WEG南通工厂主要提供了以下电机:
- 8台W60 2050 kW,6.6 kV电机,2极,卧式安装,用于一级反渗透高压泵
- 8台W21 160 kW,400 V电机,2极,卧式安装,用于ERD增压泵
海水淡化装置中使用的电机需要在恶劣气候下全天候运行,非常耐用,并配有防止海水腐蚀的特殊涂漆装置和高效率,最大限度地降低能耗。
WEG非常自豪能够参与到新加坡吉宝滨海东海水淡化厂项目中,提供特殊设计的产品以满足客户的需求。该项目是WEG朝着水工业和提高效率和可持续性迈出的又一步。