WEG在其产品组合中新添加了一个完整的解决方案,该解决方案集高性能,高安全性,灵活性和联通性于一身。 CFW900是一款用于驱动和控制三相感应电机和永磁电机的高科技变频器。它具有优秀的静态和动态性能,扭矩、速度和位置控制精度高,过载能力强,广泛适用于多种应用。
凭借其先进的技术,CFW900 系列变频器可为其所处的工艺过程实现节能、安全、生产高效高质的表现。它允许快速便捷地访问应用信息和配置设置。
使用操作菜单说明,CFW900 系列变频器的新操作界面提供了前所未有的用户交互体验,除了可以通过HMI上的详细参数描述进行设置和配置,同时还具有带日期和时间的事件日志功能。
该解决方案的另一个优点在于,该产品在研发时就致力成为市面上顶尖的变频器,为您的变频器的操作、维护和管理带来更多的便利和灵活性,具有蓝牙®通信和免费的 WPS 移动应用程序。CFW900 允许设置参数、监控运行数据、备份甚至恢复您的变频器数据。
该产品还可以与主要的工业通信网络互连,无需额外的模块。它有两个以太网端口和一个串行端口(RS485)。此外,其广泛的模块插件使其能够应对各种应用需求。
随着行业不断发展,以及对更高的生产力和运营效率的追求,各行业越来越多地投资于其流程的自动化和设备联通性。由于CFW900系列变频器是一款支持物联网的产品,具有原生集成,并且易于与 WEG 传动集群管理 (Motion Fleet Management - MFM) 解决方案一起实施,该解决方案允许对工业驱动集群进行在线监控和维护管理。使用标准产品中提供的MQTT消息协议,驱动器可以在MFM上发布相关电机数据,从而通过对应用的预防性和预测性维护来优化操作和维护资源,提高性能并降低成本。
让我们发掘CFW900 可提供的所有可能性和机会,聚焦业务现状,连接行业未来!