在不断寻求更高效、更可持续的产品和工艺的过程中,Ovos Kasulke与WEG能效业务中心合作,为其位于圣卡塔琳娜州的鸡蛋生产厂找到了现代化和降低成本的解决方案。

Kasulke工厂每天的鸡蛋产量高达50万枚,为维持运转,电能消耗量很大,因为启动养殖场风机的电机运行效率很低,而且风机由皮带轮和皮带连接,维护成本昂贵。

高效率和高可靠性

 通过 WEG 提出的解决方案,使用 WECM 系列的最新电机直接连接到风扇,Kasulke大大降低了能耗,同时也降低了维护成本,因为这种电机的可靠性高,而且设计中省去了传统设计中产生维护成本和能源损耗的皮带轮和皮带。除此以外,WEG解决方案还提高了禽类的舒适度,通过保持空气流通和降低噪音水平来确保禽类的生产效率。

该试点项目在两套设备上进行,实现了32.2%的节能效果。随着结果的确认,该项目扩大到110台WECM电机的总供应量,为Kasulke每年减少442兆瓦时的能源消耗,并避免18.8吨CO2e的碳排放。 

对于WEG来说,该项目是动物舒适性通风系统的一个重要基准,此外还为客户带来节能增效和品质保证。

WECM - WEG 电子控制电机 WECM是一种带永磁体的电机,驱动装置(变频器)集成在非驱动端的端盖中,可进行速度调节。其效率超过了IEC 60034-30-2标准规定的IE5级,有单相和三相两种供电方式。完全可互换,有多种安装方式,包括带底脚、垫板或法兰。

您想了解更多吗?

请查看我们制作的电子书,该电子书将家禽、猪和牛饲养中的良好动物舒适性实践与使用WEG WECM电机提高生产率相结合。访问:https://www.weg.net/institutional/CN/zh/solutions/farming-and-agriculture/animal-comfort