作为在巴西市场仅销售纯电动汽车战略之一,GWM巴西公司旨在为拓展电动交通市场做出强有力的贡献。考虑到这一雄心勃勃的目标,GWM已与WEG建立独家战略合作关系,将电动化引入巴西市场。
"WEG在市场上已经拥有丰富的经验,并在该地区对这一过程进行了大量的研究,它将是我们促进在巴西电气化的一个伟大盟友",GWM巴西公司首席运营官Oswaldo Ramos赞誉道。
在WEG的技术支持下,该公司正在布局一个广泛的基础设施网络,在经销商、停车场、购物中心和其他商业场所为电动汽车提供充电服务。同时,WEG将向GWM提供电动汽车充电桩,用于销售给消费者和安装在汽车制造商的经销商处。
在合作关系中,GWM将为其客户提供WEG壁式充电器(WEMOB Wall型号),功率为7.4千瓦,交流电(AC),将在任何品牌的经销商处出售。该设备具有独家的三年保修期,可使哈弗H6(Premium PHEV或GT PHEV等插电式混动)的34千瓦时电池在大约5小时20分钟内从0充电到100%。
购买的设备已经包含WEG Specialist专家模块的技术访问,以评估在客户的车库里安装WEMOB Wall型号充电站的需求和成本。哈弗H6的买家还将获得三种WEMOB Wall型号充电站的安装套餐,这些套餐根据充电点到当地配电盘的距离而有所不同,有20米、30米和40米可供选择。
"我们的战略是为汽车用户提供高效、可持续和智能的解决方案,寻求减少温室气体排放,并为GWM客户提供最佳的快速且安全的充电体验",WEG数字和系统事业部总监Carlos Bastos Grillo评论道。
作为对已经预订哈弗H6 PHEV的客户的特别优惠,每个人都可以享受设备价格的50%折扣。此优惠每个客户仅限一台。
WEG还将提供30千瓦的直流(DC)快速充电器,这些充电器将被安装在GWM的所有经销商处,也可用于为其他品牌的车辆充电。有了这个WEMOB快速充电站,哈弗H6 PHEV的电池只需1小时10分钟就能完全充满。
值得一提的是每辆GWM插电式汽车都标配了一个3.6千瓦(交流)的便携式充电器,可以在家里使用具有合适基本设施的220V插座进行充电。
GWM插电式车型有一个充电插座,位于后部的乘客侧。这个插座有一个2型 - CCS2连接器,是巴西最常见的类型。