WEG的新型W12电机旨在以更强大的竞争力和更高的性能满足减速机、泵等工业领域的应用需求。由于其底脚可互换,因此它是一款用途极为广泛的电机,满足IEC 56、63和71三种机座尺寸要求,并且接线盒的位置可按需安装在电机侧面或顶部。这些变化是通过底脚和外机壳的快速扣合系统(卡扣配合)来实现的,无需使用螺丝钉固定,可匹配C-80铝制法兰,以及 C-90, C-105 和 FF115三款高分子聚合材料的法兰。
该款电机的法兰,底脚,线盒和接线盒盖均采用高强度聚合材料制成,机身采用铸铝,无任何机械加工,重量轻适用于工业应用,进而带来更多的应用可能性。W12电机采用工业4.0技术开发,生产工艺得到充分优化,其产品设计原型是通过3D打印机实现,从而可以在项目改进过程中实现仿真和敏捷性。
新款电机的防护等级为IP55,具有防水和防尘功能,可广泛应用于各种环境。 此外,W12具有2极,4极和6极转速,从0.09到0.55 kW,三相或单相功率,符合IE3性能指标。
该产品是集高效电机制造,创新解决方案和工业技术革新于一身的典范。新款电机的上市代表着WEG品质保证的又一项通用型高效解决方案。 W12电机,专为您的业务量身打造。
请欣赏视频并了解更多关于W12的信息。