返回到 我的账户
冷却塔通常用于工业领域,为不同的工业过程供应冷却水。其操作条件的变化使得系统自动化成为可能,轻松复制在任何应用,并大大降低了运营成本。
该解决方案包括了一个高效产品组合:W22 IR3超高效电机和CFW701 HVAC变频器,在合理优化设计情况下,可以减少高达80%的电能消耗,平均每年节省22%的水资源。 该解决方案还提供了独特的WEG软件,可以通过变频器进行直接控制来取代温度控制器和PLC。
该解决方案使系统自动化,根据工艺要求和环境温度改变塔式风机的转速。当地环境温度可变,生产或季节变化要求不同的冷却能力,可由解决方案自动调整。<;/p>
此外,速度变化控制可以减少水分蒸发,从而减少用水量。