返回到 我的账户
WEG提供从面板和变频器到高功率循环电机的电气和自动化解决方案,以驱动用于矿石,煤炭,谷物和其他产品运输的导轨倾卸车。
所有开关板面板和电机控制中心(MCC)均按照巴西国标NBR标准,IEC 62271-200,NBR IEC 60439-1,NR10和IEC 60947标准进行制造和测试。 根据采矿行业的要求,即使在工地现场也可以轻松组装,安装和维护。 该设计使相同尺寸和功能的抽屉之间的未来扩展和互换性成为可能。 对于低压MCC,根据IEC 61641,可以选择耐内部电弧的设备。
WEG拥有一系列电机用于驱动适合采矿应用的导轨倾卸车。 所有电机对矿石和淡水或盐水积聚的作业提供一定程度的保护。 它们还符合不同的工作周期,满足在所有操作循环中汽车各个位置的功率和扭矩要求。 电机设计用于延长使用寿命和简单的维护。
带着您的疑问联系我们